Danfoss logo
Thermoclean

TUV systém, TC-DL, 210 kW, Název regulátoru TUV: ECL 310, 500 L

004X1620

TC-DL 0500 ECL XB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Celkový průtok [m³/h] [max.]4.50 m³/h
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.22 bar
Delta P sekundární [bar] [max.]0.58 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]900 mm
Hloubka balení 2 [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]825 mm
Izolační materiálEPS s flísem
Jmenovitý tlak primární [bar]25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]210.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
Konstrukcestojící
Material DescriptionTC-DL 0500 ECL XB
Materiál zásobníku1.4571
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategorieSystémy zamezující množení bakterií legionella
Název regulátoru TUVECL 310
Název výrobceDanfoss
Objem zásobníku teplé vody [l]500 L
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pcirkulace [bar] [max.]-0.20 bar
PopisTC-DL 0500 ECL XB
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]6.48 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]12 bar
Primární tlak [bar] [max.]25 bar
Připojovací rozměr cirkulační soustavyG1 3/4"
Připojovací rozměry CZT48,3/60,3mm
Připojovací rozměry soustavy TUVG2 3/8"
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry topné soustavy48,3/60,3 mm
Product line32
Produktová skupinaTUV systém
Proud [A] [max.]4.0 A
Regulační typ TUVElektronický
SchváleníDVGWCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]9.00 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]10 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]900 mm
Šířka balení 2 [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]2060 mm
Slitina výměníku TUV1.4404
Směr připojení primární a sekundárníVertikální
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ čerpadla TUVSTRATOS PARA Z
Typ připojení cirkulaceVnější závit
Typ připojení CZTsvařovaný
Typ připojení topné soustavysvařovaný
Typ připojení TUVVnější závit
Typ TUV HEXXB59M-1-70
Typ výrobkuTC-DL
Uložení bateriíNo
Velikost trubky cirkulační soustavyDN40
Velikost trubky CZTDN40/DN50
Velikost trubky topné soustavyDN40/DN50
Velikost trubky TUVDN50
Výška balení [mm]2110 mm
Výška balení 2 [mm]1200 mm
Výška bez krytu [mm]2090 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]90 °C
Značka čerpadla TUVWilo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost230 Kilogram
Čistá hmotnost230 Kilogram
Objem1407.869 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162745090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm