Termix BL-FI, Název regulátoru TUV: ECL
144H2368
Typ výrobku: Termix BL-FI, 16 bar, 110 °C, ECL
144H2368
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW Charging |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Ano |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| EPD k dispozici | Yes |
| Hloubka bez krytu [mm] | 400 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Label product | No |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | BL-FI type 8 E-CP |
| Materiál krytu | bez |
| Možnost krytu | Ne |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru TUV | ECL |
| Okruh nádrže TUV – regulace | Elektronický |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Pohon TUV | AMV 30 |
| Popis | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | G3/4" |
| Připojovací rozměry CZT | G1" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | G1" |
| Product line | 33 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Regulátor diferenčního tlaku | AVQM |
| SCIP dossier no. | d5fc0f8c-b78a-4968-993e-1a51668ed9f2 |
| SCIP dossier product name | BL-FI type 8 E-CP |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 905 mm |
| Směr připojení primární a sekundární | Top & Bottom |
| Typ připojení cirkulace | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ TUV HEX | T137H-1 60 G1"*20 H |
| Typ velikosti stanice | Type 8 E-CP |
| Typ výrobku | Termix BL-FI |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky CZT | Ø28 |
| Velikost trubky TUV | Ø28 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 890 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 60 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 59 Kilogram |
| Objem | 0.322 Cubic meter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561328045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |