Danfoss logo
Drinking water storage tank

Příslušenství TUV, Izolace, Izolace pro SE-3500, Neodul 100/20

640U4964

3500 L, Izolační materiál: EPS s flísem

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doporučená přívodní teplota [˚C]70 °C
Hloubka balení [mm]600 mm
Izolační materiálEPS s flísem
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Konstrukcevolná
Material DescriptionINS.F. SE 3500 Neodul 100/20
Materiál krytuEPS + Flís
Název kategorieIzolace
Objem zásobníku teplé vody [l]3500 L
Vlastnosti
Hodnota
PopisIzolace pro SE-3500, Neodul 100/20
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Product line32
Produktová skupinaPříslušenství TUV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Šířka balení [mm]2420 mm
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ výrobkuNádrže, zásobníky a ohřívače
Uložení bateriíNo
Výška balení [mm]1600 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost56 Kilogram
Čistá hmotnost56 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255210245
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens