Příslušenství TUV, Izolace, Izolace pro SE-2500, Neodul 100/20
640U4962
2500 L, Izolační materiál: EPS s flísem
640U4962
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doporučená přívodní teplota [˚C] | 70 °C |
| Hloubka balení [mm] | 500 mm |
| Izolační materiál | EPS s flísem |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Konstrukce | volná |
| Material Description | INS.F. SE 2500 Neodul 100/20 |
| Materiál krytu | EPS + Flís |
| Název kategorie | Izolace |
| Objem zásobníku teplé vody [l] | 2500 L |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Izolace pro SE-2500, Neodul 100/20 |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Příslušenství TUV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Šířka balení [mm] | 1620 mm |
| Typ připojení cirkulace | vnitřní závit |
| Typ výrobku | Nádrže, zásobníky a ohřívače |
| Uložení baterií | No |
| Výška balení [mm] | 2270 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 46 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 46 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210399 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |