Danfoss logo
Drinking water storage tank

Příslušenství TUV, Ohřívače TV, SE-RG0500

640U4936

500 L, Izolační materiál: EPS s flísem

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Certifikace ULNo
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.19 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doporučená přívodní teplota [˚C]70 °C
Hloubka balení [mm]900 mm
Hloubka bez krytu [mm]650 mm
Hloubka s krytem [mm]850 mm
Izolační materiálEPS s flísem
Jmenovitý tlak primární [bar]25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]42.0 kW
Kategorie PEDII
Konstrukcestojící
Material DescriptionSE-RG 500
Materiál krytuEPS + Flís
Materiál zásobníku1.4571
Název kategorieOhřívače TV
Objem zásobníku teplé vody [l]500 L
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVStainless steel tank with coil inside
Počet domácností [max.]20
PopisSE-RG0500
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]0.98 m³/h
Připojovací rozměr cirkulační soustavyRp3/4"
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry CZTR1"
Připojovací rozměry soustavy TUVRp1 1/4"
Připojovací rozměry topné soustavyR1"
Product line32
Produktová skupinaPříslušenství TUV
SchváleníCEPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Šířka balení [mm]900 mm
Šířka bez krytu [mm]650 mm
Šířka s krytem [mm]850 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4571
Směr připojení primární a sekundárníHorizontální
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyVnější závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ výrobkuNádrže, zásobníky a ohřívače
Uložení bateriíNo
Velikost trubky cirkulační soustavyDN20
Velikost trubky CZTDN25
Velikost trubky topné soustavyDN25
Velikost trubky TUVDN32
Výška balení [mm]1865 mm
Výška bez krytu [mm]1745 mm
Výška s krytem [mm]1745 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost95 Kilogram
Čistá hmotnost95 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255211068
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens