Příslušenství TUV, Ohřívače TV, SE-RG0200
640U4934
200 L, Izolační materiál: EPS s flísem
640U4934
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Certifikace UL | No |
| Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.] | 0.10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doporučená přívodní teplota [˚C] | 70 °C |
| Hloubka balení [mm] | 750 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 500 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 700 mm |
| Izolační materiál | EPS s flísem |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 25 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 29.0 kW |
| Kategorie PED | I |
| Konstrukce | stojící |
| Material Description | SE-RG 200 |
| Materiál krytu | EPS + Flís |
| Materiál zásobníku | 1.4571 |
| Název kategorie | Ohřívače TV |
| Objem zásobníku teplé vody [l] | 200 L |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Stainless steel tank with coil inside |
| Počet domácností [max.] | 7 |
| Popis | SE-RG0200 |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 1.20 m³/h |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | Rp3/4" |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměry CZT | R1" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | Rp1" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | R1" |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Příslušenství TUV |
| Schválení | CEPED |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Šířka balení [mm] | 750 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 500 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 700 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | 1.4571 |
| Směr připojení primární a sekundární | Horizontální |
| Typ připojení cirkulace | vnitřní závit |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | Vnější závit |
| Typ připojení TUV | vnitřní závit |
| Typ výrobku | Nádrže, zásobníky a ohřívače |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | DN20 |
| Velikost trubky CZT | DN25 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN25 |
| Velikost trubky TUV | DN25 |
| Výška balení [mm] | 1645 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 1495 mm |
| Výška s krytem [mm] | 1495 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 58 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 58 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210498 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |