Danfoss logo
Drinking water storage tank

Příslušenství TUV, Ohřívače TV, SE-RG0160

640U4933

160 L, Izolační materiál: EPS s flísem

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Certifikace ULNo
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doporučená přívodní teplota [˚C]70 °C
Hloubka balení [mm]750 mm
Hloubka bez krytu [mm]500 mm
Hloubka s krytem [mm]700 mm
Izolační materiálEPS s flísem
Jmenovitý tlak primární [bar]25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]29.0 kW
Kategorie PEDI
Konstrukcestojící
Material DescriptionSE-RG 160
Materiál krytuEPS + Flís
Materiál zásobníku1.4571
Název kategorieOhřívače TV
Objem zásobníku teplé vody [l]160 L
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVStainless steel tank with coil inside
Počet domácností [max.]5
PopisSE-RG0160
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]1.20 m³/h
Připojovací rozměr cirkulační soustavyRp3/4"
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry CZTR1"
Připojovací rozměry soustavy TUVRp1"
Připojovací rozměry topné soustavyR1"
Product line32
Produktová skupinaPříslušenství TUV
SchváleníCEPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Šířka balení [mm]750 mm
Šířka bez krytu [mm]500 mm
Šířka s krytem [mm]700 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4571
Směr připojení primární a sekundárníHorizontální
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyVnější závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ výrobkuNádrže, zásobníky a ohřívače
Uložení bateriíNo
Velikost trubky cirkulační soustavyDN20
Velikost trubky CZTDN25
Velikost trubky topné soustavyDN25
Velikost trubky TUVDN25
Výška balení [mm]1395 mm
Výška bez krytu [mm]1245 mm
Výška s krytem [mm]1245 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost50 Kilogram
Čistá hmotnost50 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255210580
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens