Danfoss logo
Primary module

Příslušenství TUV, Primární modul, VS02 pro TD-/LM-S

004U1522

1.17 m³/h

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Certifikace ULNo
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doporučená přívodní teplota [˚C]75 °C
Hloubka balení [mm]376 mm
Hloubka bez krytu [mm]83 mm
Izolační materiálTvrdá pěna PU
Jmenovitý tlak primární [bar]25 bar
Kategorie PED§ 4.3
Konstrukcevolná
Material DescriptionPRI-MODUL_VS02 F. TD-/LM-S
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategorieSady rozdělovačů a potrubí
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
PopisVS02 pro TD-/LM-S
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]1.17 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]25 bar
Vlastnosti
Hodnota
Primární tlak [bar] [max.]25 bar
Připojovací rozměry CZT26,9/21,3 mm
Připojovací rozměry topné soustavy26,9/21,3 mm
Product line32
Produktová skupinaPříslušenství TUV
Proud [A] [max.]0.0 A
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Šířka balení [mm]376 mm
Šířka bez krytu [mm]190 mm
Směr připojení primární a sekundárnívše
Typ připojení CZTsvařovaný
Typ připojení topné soustavysvařovaný
Typ výrobkuPrimární modul
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN20/DN15
Výška balení [mm]198 mm
Výška bez krytu [mm]200 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]150 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost50 Kilogram
Čistá hmotnost40 Kilogram
Objem7.5 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162699409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm