Příslušenství TUV, Primární modul, V01 pro TD-/LM-S
004U1511
0.78 m³/h
004U1511
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Certifikace UL | No |
| Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.] | 0.24 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doporučená přívodní teplota [˚C] | 75 °C |
| Hloubka balení [mm] | 376 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 83 mm |
| Izolační materiál | Tvrdá pěna PU |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 25 bar |
| Kategorie PED | § 4.3 |
| Konstrukce | volná |
| Material Description | PRI-MODUL_V01 F. TD-/LM-S |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | Sady rozdělovačů a potrubí |
| Název výrobce | Danfoss |
| Označení CE | Yes |
| Popis | V01 pro TD-/LM-S |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 0.78 m³/h |
| Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] | 12 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Primární tlak [bar] [max.] | 25 bar |
| Připojovací rozměry CZT | 26,9/21,3 mm |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 26,9/21,3 mm |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Příslušenství TUV |
| Proud [A] [max.] | 0.0 A |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šířka balení [mm] | 376 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 190 mm |
| Směr připojení primární a sekundární | vše |
| Typ připojení CZT | svařovaný |
| Typ připojení topné soustavy | svařovaný |
| Typ výrobku | Primární modul |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | DN20/DN15 |
| Výška balení [mm] | 198 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 200 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 90 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 50 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 40 Kilogram |
| Objem | 5 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |