Danfoss logo
LEGIOMIN-S

TUV systém, Legiomin®, 150 kW, 500 L

161L1324

LEGIOMIN-S 500-260-150 StS HEX

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Kapacita [kW]150.0 kW
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-260-150 StS HEX
Název regulátoru TUVNo Controller
Objem zásobníku teplé vody [l]500 L
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed stainless steel
PopisLEGIOMIN-S 500-260-150 StS HEX
Vlastnosti
Hodnota
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]16 bar
Primární tlak [bar] [max.]16 bar
Product line32
Produktová skupinaTUV systém
Regulační typ TUVExternal control
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ TUV HEXXB37M-1-50
Typ výrobkuLegiomin®
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost110 Kilogram
Čistá hmotnost110 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1984.5 Liter
EAN/UPC5715255210276