TUV systém, Legiomin®, 80 kW, 350 L
161L1320
LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
161L1320
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Kapacita [kW] | 80.0 kW |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX |
| Název regulátoru TUV | No Controller |
| Objem zásobníku teplé vody [l] | 350 L |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed stainless steel |
| Popis | LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] | 16 bar |
| Primární tlak [bar] [max.] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | TUV systém |
| Regulační typ TUV | External control |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ TUV HEX | XB37M-1-26 |
| Typ výrobku | Legiomin® |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 89 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 89 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1458 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210900 |