Danfoss logo
LEGIOMIN-S

TUV systém, Legiomin®, 100 kW, 500 L

161L1286

LEGIOMIN-S 500-170-100 v2023

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapacita [kW]100.0 kW
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-170-100 v2023
Název regulátoru TUVNo Controller
Objem zásobníku teplé vody [l]500 L
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Vlastnosti
Hodnota
PopisLEGIOMIN-S 500-170-100 v2023
Product line32
Produktová skupinaTUV systém
Regulační typ TUVExternal control
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ TUV HEXXB37M-1-30
Typ výrobkuLegiomin®
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost105 Kilogram
Čistá hmotnost105 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162736579