TUV systém, Legiomin®, 100 kW, 350 L
161L1284
LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023
161L1284
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kapacita [kW] | 100.0 kW |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023 |
| Název regulátoru TUV | No Controller |
| Objem zásobníku teplé vody [l] | 350 L |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023 |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | TUV systém |
| Regulační typ TUV | External control |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ TUV HEX | XB37M-1-30 |
| Typ výrobku | Legiomin® |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 91 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 91 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736555 |