Modular Metering Unit
267B0048
Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
267B0048
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Material Description | Heating set PV60 DN15 110 MMU |
| Označení CE | No |
| Popis | Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Metering unit |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 10 |
| Typ výrobku | Modular Metering Unit |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 22.096 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648237 |