Metering unit in cabinet
267B0033
Metering unit BD DN25
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
267B0033
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Material Description | Měřící uzel MSV-BD DN25 |
| Popis | Metering unit BD DN25 |
| Product line | 67 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Metering unit |
| Třída tlaku | PN 10 |
| Typ výrobku | Metering unit in cabinet |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 25 |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 17 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 15 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 73.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645724 |