Danfoss logo
Termix One type 3 w. AVTQ_004B6027

Termix One-Q, Typ 3, Název regulátoru TUV: AVTQ

004B6027

Typ výrobku: Termix One-Q, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTQ

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVbez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]155 mm
Hloubka s krytem [mm]165 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionTermix One type 3 w. AVTQ
Materiál krytuŠedě lakovaný ocelový plech
Možnost krytuVčetně
Název regulátoru TUVAVTQ
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix One Type 3 m/Q20 m/Kab.
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.713ab917-73b2-44f9-b5f0-623672ef6510
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTermix One type 3 w. AVTQ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]312 mm
Šířka s krytem [mm]315 mm
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnější
Typ připojení TUVZávit G vnější
Typ TUV HEXT22-2 26/26 G3/4" VH
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuTermix One-Q
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]468 mm
Výška s krytem [mm]470 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost14 Kilogram
Čistá hmotnost13 Kilogram
Objem20.698 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560375484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm