Termix One-B, Typ 1, Název regulátoru TUV: AVTB
IS99116903
Typ výrobku: Termix One-B, Typ 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
IS99116903
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | bez |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 155 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 165 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Material Description | TENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S |
| Materiál krytu | Šedě lakovaný ocelový plech |
| Možnost krytu | Včetně |
| Název regulátoru TUV | AVTB |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | Termix One Type 3 m/kabinet |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Termostatický |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 95df1f02-9100-4049-a1f3-4540ee0d84bc |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | TENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 312 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 315 mm |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 0.5 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnější |
| Typ připojení TUV | Závit G vnější |
| Typ TUV HEX | T22-2 26/26 G3/4" VP |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Termix One-B |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 468 mm |
| Výška s krytem [mm] | 470 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 13 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 12 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560389696 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |