Danfoss logo
Termix One-B_144B3987

Termix One-B, Typ 2, Název regulátoru TUV: AVTB

144B3984

Typ výrobku: Termix One-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVbez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]165 mm
Hloubka s krytem [mm]165 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionTermix One Type 2 AVTB XB04-2-VP/sikk-ag
Materiál krytuŠedě lakovaný ocelový plech
Možnost krytubez
Název regulátoru TUVAVTB
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix One Typ 2 AVTB/pojistný ventil
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.28e7bb2c-7267-4f33-9d8c-c47c874fa328
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTermix One Type 2 AVTB XB04-2-VP/sikk-ag
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]315 mm
Šířka s krytem [mm]315 mm
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]0.5 bar
Typ připojení CZTZávit G vnější
Typ připojení TUVZávit G vnější
Typ TUV HEXT22-2 16/16 G3/4" VP
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuTermix One-B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]430 mm
Výška s krytem [mm]430 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10 Kilogram
Čistá hmotnost9 Kilogram
Objem20.698 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560905278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm