Termix One-B FI, Typ 2, Název regulátoru TUV: AVTB
144B3999
Typ výrobku: Termix One-B FI, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3999
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 195 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 195 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Material Description | Termix One Type 2 XB04-2-VP/Kappeiso. |
| Materiál krytu | bez |
| Možnost krytu | bez |
| Název regulátoru TUV | AVTB |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | Termix One, typ 2 Avtb 20/izol. |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Termostatický |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 71eb7276-813e-4b48-88e1-6ef4b7c20714 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Termix One Type 2 XB04-2-VP/Kappeiso. |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 355 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 355 mm |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnější |
| Typ připojení TUV | Závit G vnější |
| Typ TUV HEX | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | Termix One-B FI |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 435 mm |
| Výška s krytem [mm] | 435 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 11 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10 Kilogram |
| Objem | 30.113 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560897740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |