Danfoss logo
Termix Novi Type 1 w/cover

Termix Novi, Typ 1, Název regulátoru TUV: IHPT

144B3971

Typ výrobku: Termix Novi, Typ 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVDalší
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EPD k dispoziciYes
Hloubka bez krytu [mm]155 mm
Hloubka s krytem [mm]165 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionTermix Novi Type 1 w/cover
Materiál krytuŠedě lakovaný ocelový plech
Možnost krytuVčetně
Název regulátoru TUVIHPT
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix Novi Typ 1 s krytem IHPT/safety valve/Insu
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.3940a0d6-ff5b-4c5f-a40e-ad40776833fa
SCIP dossier product nameTermix Novi Type 1 w/cover
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]300 mm
Šířka s krytem [mm]315 mm
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnější
Typ připojení TUVZávit G vnější
Typ TUV HEXXB06H-1 26 G3/4"*20 H
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuTermix Novi
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]432 mm
Výška s krytem [mm]432 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10 Kilogram
Čistá hmotnost9 Kilogram
Objem22.973 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560672651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm