Danfoss logo
Termix Novi Type 1 w/cover

Termix Novi, Typ 2, Název regulátoru TUV: IHPT

144B3968

Typ výrobku: Termix Novi, Typ 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVDalší
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EPD k dispoziciYes
Hloubka bez krytu [mm]155 mm
Hloubka s krytem [mm]165 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionTermix Novi Type 2 w/cover
Materiál krytuŠedě lakovaný ocelový plech
Možnost krytuVčetně
Název regulátoru TUVIHPT
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix Novi Typ 2 s krytem IHPT/izolace
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.213f314e-948d-4742-b437-27d078294d2d
SCIP dossier product nameTermix Novi Type 2 w/cover
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]300 mm
Šířka s krytem [mm]315 mm
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnější
Typ připojení TUVZávit G vnější
Typ TUV HEXXB06H-1 40 G3/4"*10 H
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuTermix Novi
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]432 mm
Výška s krytem [mm]432 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11 Kilogram
Čistá hmotnost10 Kilogram
Objem22.089 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560672620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm