Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Název regulátoru TUV: ECL

144H3431

Typ výrobku: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
EPD k dispoziciYes
Hloubka s krytem [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionBV-FI type 8 E-CP
Materiál krytubez
Možnost krytuNe
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru TUVECL
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pohon TUVAMV 30
PopisFully insulated Instantaneous water heater
Připojovací rozměr cirkulační soustavyG3/4"
Připojovací rozměry CZTG1"
Připojovací rozměry soustavy TUVG1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVElektronický
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20
SCIP dossier product nameBV-FI type 8 E-CP
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka s krytem [mm]905 mm
Směr připojení primární a sekundárníBottom + option for top conn
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení cirkulaceZávit G vnitřní Závit
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ TUV HEXT137L-1 60 G1"*20 H
Typ velikosti staniceType 8 E-CP
Typ výrobkuTermix BV-FI
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ28
Velikost trubky TUVØ28
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška s krytem [mm]890 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost60 Kilogram
Čistá hmotnost59 Kilogram
Objem322.18 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706562236530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm