Termix BV-FI, Název regulátoru TUV: ECL
144H3426
Typ výrobku: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H3426
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Ano |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| EPD k dispozici | Yes |
| Hloubka s krytem [mm] | 400 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Material Description | BV-FI type 4 E-CP |
| Materiál krytu | bez |
| Možnost krytu | Ne |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru TUV | ECL |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Pohon TUV | AMV 30 |
| Popis | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | G3/4" |
| Připojovací rozměry CZT | G1" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | G1" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Elektronický |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 87b29a11-2893-4604-ae93-81bf3fdd7f83 |
| SCIP dossier product name | BV-FI type 4 E-CP |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka s krytem [mm] | 905 mm |
| Směr připojení primární a sekundární | Bottom + option for top conn |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ připojení cirkulace | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ TUV HEX | T137L-1 26 G1"*20 H |
| Typ velikosti stanice | Type 4 E-CP |
| Typ výrobku | Termix BV-FI |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky CZT | Ø28 |
| Velikost trubky TUV | Ø28 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška s krytem [mm] | 890 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 60 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 59 Kilogram |
| Objem | 322.18 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562236363 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |