Termix BV T, Typ 8 T-CP, Název regulátoru TUV: AVTQ
IS99182328
Typ výrobku: Termix BV T, Typ 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTQ
IS99182328
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Včetně |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.20 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 340 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 525 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Material Description | Tengigrind BV- 8 T AVTQ-20 |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Možnost krytu | Další |
| Název regulátoru TUV | AVTQ |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | BV-unit Type 8 T AVTQ-20 Bagplade |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | 3/4" |
| Připojovací rozměry CZT | 1" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 1" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Termostatický |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 0c8ba22b-151e-482b-8b64-67b0202bc877 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Tengigrind BV- 8 T AVTQ-20 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 800 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 950 mm |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ připojení cirkulace | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ TUV HEX | T137H-1 60 G1"*20 H |
| Typ velikosti stanice | Typ 8 T-CP |
| Typ výrobku | Termix BV T |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky CZT | Ø28 |
| Velikost trubky TUV | Ø28 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 1000 mm |
| Výška s krytem [mm] | 1000 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 50 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 45 Kilogram |
| Objem | 155.52 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560665714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |