Termix BV E, Typ 1, Název regulátoru TUV: ECL110
144H4122
Typ výrobku: Termix BV E, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H4122
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Ano |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 12.50 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 450 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 0 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Material Description | BV-unit 32E 8th Lock |
| Materiál krytu | bez |
| Možnost krytu | Ne |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru TUV | ECL110 |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Pohon TUV | AMV 30 |
| Popis | BV-unit 32E 8th Lock |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | 3/4" |
| Připojovací rozměry CZT | 1 1/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 1 1/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Elektronický |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e |
| SCIP dossier product name | BV-unit 32E 8th Lock |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 1500 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 0 mm |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ připojení cirkulace | vnitřní závit |
| Typ připojení CZT | Závit G vnější |
| Typ připojení TUV | Závit G vnější |
| Typ TUV HEX | T137H-1 90 G1"*20 H |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Termix BV E |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky CZT | DN32 |
| Velikost trubky TUV | DN32 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 1000 mm |
| Výška s krytem [mm] | 0 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 60 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 58 Kilogram |
| Objem | 540 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628409382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |