Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Typ 5 T-CP, Název regulátoru TUV: AVTB

144H3161

Typ výrobku: Termix BV T, Typ 5 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVčetně
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]240 mm
Hloubka s krytem [mm]360 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionBV-unit type 5 T-CP
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuDalší
Název regulátoru TUVAVTB
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisInstantaneous water heater
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT1"
Připojovací rozměry soustavy TUV1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.43d27330-005a-4305-b1ea-c882384018bf
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameBV-unit type 5 T-CP
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]510 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení cirkulaceZávit G vnitřní Závit
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ TUV HEXT24-1 50 G3/4"*20 H
Typ velikosti staniceTyp 5 T-CP
Typ výrobkuTermix BV T
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ20
Velikost trubky TUVØ20
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]660 mm
Výška s krytem [mm]800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost24 Kilogram
Čistá hmotnost23 Kilogram
Objem97.538 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561972705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm