Danfoss logo
144H2729 Termix BV.Unit 50/40E

Termix BV E, Typ 1, Název regulátoru TUV: ECL110

144H2729

Typ výrobku: Termix BV E, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveAVQM2 -50
DHW control valve kvs value [m3/h]20.00 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]450 mm
Hloubka s krytem [mm]0 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionBV.Unit 50/40E
Materiál krytubez
Možnost krytuNe
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru TUVECL110
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pohon TUVAMV 30
PopisInstantaneous water heater with heat exchanger
Připojovací rozměr cirkulační soustavyG1"
Připojovací rozměry CZTDN50
Připojovací rozměry soustavy TUVG1 1/2"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVElektronický
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3
SCIP dossier product nameBV.Unit 50/40E
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]1500 mm
Šířka s krytem [mm]0 mm
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ TUV HEXXB59M-1 100 G2"*50 H
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuTermix BV E
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ28
Velikost trubky CZTDN50
Velikost trubky TUVDN40
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]1000 mm
Výška s krytem [mm]0 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost110 Kilogram
Čistá hmotnost100 Kilogram
Objem0.675 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561582065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm