Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Typ 7 T-CP, Název regulátoru TUV: AVTB 20 + AVTB 20

144B3956

Typ výrobku: Termix BV T, Typ 7 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVčetně
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]340 mm
Hloubka s krytem [mm]525 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionBV-unit type 7 T-CP AVTB/UP T100
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuDalší
Název regulátoru TUVAVTB 20 + AVTB 20
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix BV, typ 7, T-CP
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT1"
Připojovací rozměry soustavy TUV1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.990321f3-1275-460d-83be-d8ada06a35ca
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameBV-unit type 7 T-CP AVTB/UP T100
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]800 mm
Šířka s krytem [mm]950 mm
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení cirkulaceZávit G vnitřní Závit
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ TUV HEXT137L-1 50 G1"*20 H
Typ velikosti staniceTyp 7 T-CP
Typ výrobkuTermix BV T
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ28
Velikost trubky TUVØ28
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]1000 mm
Výška s krytem [mm]1000 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost60 Kilogram
Čistá hmotnost59 Kilogram
Objem80.784 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560672910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm