Danfoss logo
EvoFlat Water Heater

EvoFlat WSS, Typ 2

145G0318

EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed stainless steel
PopisEvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat WSS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.434 Kilogram
Čistá hmotnost14.233 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5714279783131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm