Danfoss logo
EvoFlat Water Heater

EvoFlat WSS, Dolní, Typ 1

145G0296

EvoFlat WSS 1, DHW HEX copper type 1, with DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVčetně
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeDHW only
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 1 TPC-M Circ. Cover
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisEvoFlat WSS 1, DHW HEX copper type 1, with DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
PotrubíStainless steel
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat WSS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11.333 Kilogram
Čistá hmotnost10.221 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5714279783179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm