Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, Dolní, Typ 3

145G0269

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: EvoFlat WSS

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka bez krytu [mm]105 mm
Hloubka s krytem [mm]150 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Materiál krytuBíle lakovaný, ve stěně
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuDalší
Název regulátoru TUVTPC-M
Název výrobceDanfoss
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka bez krytu [mm]545 mm
Šířka s krytem [mm]545 mm
Směr připojeníDolní
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat WSS
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výška bez krytu [mm]575 mm
Výška s krytem [mm]575 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost18.514 Kilogram
Čistá hmotnost17 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem82.11 Liter
EAN/UPC5702428551281