EvoFlat WSA, 53 kW, Typ 2
145G0301
EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
145G0301
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating system type | DHW only |
| Hloubka balení [mm] | 200 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 150 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 200 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] | 10 kW |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacita ohřevu [kW] [Min] | 10 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 53 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Min] | 45 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Měď |
| Material Description | EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover |
| Materiál krytu | EPP |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Možnost krytu | Další |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Název výrobce | Danfoss |
| Označení CE | No |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Počet domácností [max.] | 2 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 600 mm |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1 StS 40 |
| Typ výrobku | EvoFlat WSA |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 600 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 10.995 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 9.795 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424654122 |