Danfoss logo
145G0300_02 and 145G0193_95

EvoFlat WSA, 45 kW, Typ 1

145G0300

EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVbez
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeDHW only
Hloubka balení [mm]200 mm
Hloubka bez krytu [mm]150 mm
Hloubka s krytem [mm]200 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW]10 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]45 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]37 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionEvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover
Materiál krytuEPP
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuDalší
Název regulátoru TUVTPC-M
Název výrobceDanfoss
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
Vlastnosti
Hodnota
PopisEvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]600 mm
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 26
Typ výrobkuEvoFlat WSA
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]600 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.195 Kilogram
Čistá hmotnost8.995 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424654115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm