EvoFlat WSA, Dolní, Typ 3
145G0272
EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: EvoFlat WSA
145G0272
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulace TUV | Včetně |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Hloubka balení [mm] | 150 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 150 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 150 mm |
| Izolační materiál | Pěna EPP |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Nerezová ocel |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ. |
| Materiál krytu | Pěna EPP |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Možnost krytu | Včetně |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Název výrobce | Danfoss |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed stainless steel |
| Počet domácností [max.] | 2 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ. |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 600 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 595 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 600 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ recirkulačního čerpadla TUV | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Typ velikosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | EvoFlat WSA |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výška balení [mm] | 600 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 595 mm |
| Výška s krytem [mm] | 600 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
| Značka recirkulačního čerpadla TUV | Wilo |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 18.514 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 17 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551311 |