Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Dolní, 42 kW, Typ 1

145G0270

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: EvoFlat WSA

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulace TUVVčetně
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka balení [mm]150 mm
Hloubka bez krytu [mm]150 mm
Hloubka s krytem [mm]150 mm
Izolační materiálPěna EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita TUV [kW] [Max]42 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]37 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevNerezová ocel
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Materiál krytuPěna EPP
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuVčetně
Název regulátoru TUVTPC-M
Název výrobceDanfoss
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed stainless steel
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry CZT3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]600 mm
Směr připojeníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ recirkulačního čerpadla TUVYONOS PARA Z15/7 RK
Typ TUV HEXXB06H-1 StS 26
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat WSA
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výška balení [mm]600 mm
Výška bez krytu [mm]595 mm
Výška s krytem [mm]600 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C
Značka recirkulačního čerpadla TUVWilo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost16.514 Kilogram
Čistá hmotnost15 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem82.11 Liter
EAN/UPC5702428551298