EvoFlat WSA, Typ 3
145G0210
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: EvoFlat WSA
145G0210
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Popis | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| Product line | 67 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ velikosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | EvoFlat WSA |
| Uložení baterií | No |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 11.495 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10.295 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653972 |