Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Typ 2

145G0209

EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: EvoFlat WSA

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Mixing circuit - controlTermostat
Název regulátoru TUVTPC-M
PopisEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Product line67
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat WSA
Uložení bateriíNo
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.195 Kilogram
Čistá hmotnost8.995 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem82.11 Liter
EAN/UPC5702424653965