EvoFlat TDV, Dolní, 55 kW, Typ 3
145G0357
EvoFlat TDV typ 3 StS s EPP
145G0357
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Hloubka s krytem [mm] | 130 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 55 kW |
| Material Description | EvoFlat TDV type 3 StS W EPP |
| Materiál krytu | Pěna EPP |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Označení CE | No |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed stainless steel |
| Popis | EvoFlat TDV typ 3 StS s EPP |
| Potrubí | Stainless steel |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka s krytem [mm] | 310 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ano |
| Tepelná vodivost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Typ připojení CZT | Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ velikosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | EvoFlat TDV |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška s krytem [mm] | 443 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 9.93 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 8.73 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 33.6 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645243 |