Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Dolní, 49 kW, Typ 2

145G0356

EvoFlat TDV typ 2 StS s EPP

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka s krytem [mm]130 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Min]55 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]49 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevNerezová ocel
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS W EPP
Materiál krytuEPP
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed stainless steel
PopisEvoFlat TDV typ 2 StS s EPP
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line67
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat TDV
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.86 Kilogram
Čistá hmotnost7.66 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem33.6 Liter
EAN/UPC5702424645236