Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Typ 1, Název regulátoru TUV: PM2+P

145G0255

Typ výrobku: Akva Vita II, Typ 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Hloubka bez krytu [mm]190 mm
Hloubka s krytem [mm]210 mm
Izolační materiálPolypropylene
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]57.0 kW
Material DescriptionAkva Vita II Waterheater TYP1 NO BYPASS
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1, w/o bypass
Materiál krytuPolypropylene
Název regulátoru TUVPM2+P
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisAkva Vita II, Type 1, without summer bypass
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVFlow control
Regulátor diferenčního tlakuIntegrated in control valve
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]306 mm
Šířka s krytem [mm]310 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ TUV HEXXB06H-1 26
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuAkva Vita II
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]463 mm
Výška s krytem [mm]463 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.5 Kilogram
Čistá hmotnost9 Kilogram
Objem390.142 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428527613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm