Typ 4
145G0370
Typ 4, 16 bar, 110 °C, VM2 25
145G0370
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Ano |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | VM2 25 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 |
| Hloubka bez krytu [mm] | 400 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 400 mm |
| Izolační materiál | EPDM |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 185.0 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 185 kW |
| Material Description | Akva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217 |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 28 (A217), Type 4 |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 / A217 |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Pohon TUV | AMV 30 |
| Popis | Akva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217 |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | 3/4" |
| Připojovací rozměry CZT | 1 1/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 1" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 750 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 750 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ čerpadla TUV | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ připojení cirkulace | Vnější závit |
| Typ připojení CZT | vnitřní závit |
| Typ připojení TUV | vnitřní závit |
| Typ TUV HEX | XB37M-1 60 |
| Typ velikosti stanice | Typ 4 |
| Typ výrobku | Akva Therm 28 (Electronic) |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky CZT | Ø28 |
| Velikost trubky TUV | Ø28 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 897 mm |
| Výška s krytem [mm] | 897 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
| Značka čerpadla TUV | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 58 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 56 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162537671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |