Danfoss logo
Akva Therm 28

Akva Therm 28 (Electronic), Type 5, DHW controller name: ECL 310 / A217

145G0371

16 bar, 110 °C, VM2 25

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveVM2 25
DHW control valve kvs value [m3/h]8.00
Hloubka bez krytu [mm]400 mm
Hloubka s krytem [mm]400 mm
Izolační materiálEPDM
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]200.0 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]200 kW
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 5
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru TUVECL 310 / A217
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pohon TUVAMV 30
PopisAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT1 1/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVElektronický
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]750 mm
Šířka s krytem [mm]750 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ čerpadla TUVUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení cirkulaceVnější závit
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ TUV HEXXB37H-1 70
Typ velikosti staniceType 5
Typ výrobkuAkva Therm 28 (Electronic)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ28
Velikost trubky TUVØ28
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]897 mm
Výška s krytem [mm]897 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla TUVGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost58 Kilogram
Čistá hmotnost56 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162537664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm