Danfoss logo
Akva Therm 22

Typ 2

145G0362

Typ 2, 16 bar, 110 °C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50
Hloubka bez krytu [mm]365 mm
Hloubka s krytem [mm]380 mm
Izolační materiálEPDM
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]95.0 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]95 kW
Material DescriptionAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 2
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru TUVAVTB 25
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT1"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]628 mm
Šířka s krytem [mm]670 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ čerpadla TUVUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení cirkulaceVnější závit
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ TUV HEXXB37M-1 40
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuAkva Therm 22 (Thermostatic)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ22
Velikost trubky TUVØ22
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]675 mm
Výška s krytem [mm]675 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla TUVGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost38 Kilogram
Objem149.243 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424692667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm