Typ 3
145G0366
Typ 3, 16 bar, 110 °C, VM2 20
145G0366
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Ano |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | VM2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 |
| Hloubka bez krytu [mm] | 365 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 380 mm |
| Izolační materiál | EPDM |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 125.0 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 125 kW |
| Material Description | Akva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 22 (A217), Type 3 |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 / A217 |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Pohon TUV | AMV 30 |
| Popis | Akva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | 3/4" |
| Připojovací rozměry CZT | 1" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 628 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 670 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ čerpadla TUV | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ připojení cirkulace | Vnější závit |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení TUV | Vnější závit |
| Typ TUV HEX | XB37M-1 50 |
| Typ velikosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | Akva Therm 22 (Electronic) |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky CZT | Ø22 |
| Velikost trubky TUV | Ø22 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 675 mm |
| Výška s krytem [mm] | 675 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
| Značka čerpadla TUV | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 40 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 38 Kilogram |
| Objem | 149.243 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692704 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |