Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Akva Lux, Typ 1

145B4065

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Akva Lux

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Mixing circuit - controlTermostat
Název regulátoru TUVPTC2+P
Označení CEYes
PopisAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuAkva Lux
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost22 Kilogram
Čistá hmotnost20 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428524872