Akva Lux, Dolní, Typ 1
145B3039
Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Akva Lux
145B3039
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Další |
| Další informace | Přímé vytápění s regulátorem diferenčního tlakuBezpečnostní funkceTermostatický směšovací okruh |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Hloubka balení [mm] | 150 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 150 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 200 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita TUV [kW] | 78 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Nerezová ocel |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC |
| Mixing circuit - control | Termostatický ventil |
| Název regulátoru TUV | PTC |
| Název výrobce | Danfoss |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed stainless steel |
| Počet domácností [max.] | 2 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | Akva Lux High Flow S XB37H-30 PTC |
| Připojovací rozměry CZT | G3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | G3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | AVPL |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 580 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 573 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 600 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadla | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadla | Wilo |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ TUV HEX | XB37 |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Akva Lux |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 620 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 616 mm |
| Výška s krytem [mm] | 740 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 23 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 22.5 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653804 |