Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, Dolní, Typ 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Akva Lux

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVDalší
Další informaceTUVPřímé vytápění s regulátorem diferenčního tlakuPotrubní těsněníTermoelektrické pohony TWA-A NCzónový ventil
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka balení [mm]150 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita TUV [kW]78 kW
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlTermostat
Název regulátoru TUVPTC
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Připojovací rozměry CZTG3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUVG3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuAVPL
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]580 mm
Směr připojeníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuDiferenční tlak + zónový ventil
Typ TUV HEXXB37
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuAkva Lux II
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]620 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost20 Kilogram
Čistá hmotnost19.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem75 Liter
EAN/UPC5702424653712