Akva Lux II, Typ 2, Název regulátoru TUV: PTC2+P
004U8243
Typ výrobku: Akva Lux II, Typ 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
004U8243
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Volitelný |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| Hloubka balení [mm] | 570 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 190 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 210 mm |
| Izolační materiál | Polypropylene |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 57.0 kW |
| Material Description | Akva Lux II Vandvarmer H26 ISOL |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 1 |
| Materiál krytu | Polypropylene |
| Možnost krytu | White-lacquered steel sheet |
| Název regulátoru TUV | PTC2+P |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Počet domácností [max.] | 2 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | Akva Lux II typ 1 (XB 06H-1-26), bez krytu |
| Poznámky | Insulated Flatstations |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrated in control valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 570 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 306 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 310 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Testovací tlak výměníku tepla [bar] | 38 bar |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení TUV | Vnější závit |
| Typ TUV HEX | XB06H-1 26 |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | Akva Lux II |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 370 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 463 mm |
| Výška s krytem [mm] | 463 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 9.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 9 Kilogram |
| Objem | 35.784 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |