Akva Les II, Typ 3, Název regulátoru TUV: PTC2+P
145G0253
Typ výrobku: Akva Les II, Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0253
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Volitelný |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| Hloubka bez krytu [mm] | 190 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 210 mm |
| Izolační materiál | Polypropylene |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 62.0 kW |
| Material Description | Akva Les II Vandvarmer H60 StS ISO |
| Material Description (Short Te | Akva Les II, Type 3 |
| Materiál krytu | Plech |
| Možnost krytu | White-lacquered steel sheet |
| Název regulátoru TUV | PTC2+P |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed stainless steel |
| Popis | Akva Les II, StS HEX |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrated in control valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 306 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 310 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení TUV | Vnější závit |
| Typ TUV HEX | XB06H+-1 60 |
| Typ velikosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | Akva Les II |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 463 mm |
| Výška s krytem [mm] | 463 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 9.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 9 Kilogram |
| Objem | 35.784 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511619 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |