Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II, Typ 3, Název regulátoru TUV: PTC2+P

145G0055

Typ výrobku: Akva Les II, Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Hloubka balení [mm]345 mm
Hloubka bez krytu [mm]190 mm
Hloubka s krytem [mm]210 mm
Izolační materiálPolypropylene
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]62.0 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]41 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]22 kW
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE ISO m/K
Material Description (Short TeAkva Les II, Type 3
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Název regulátoru TUVPTC2+P
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Vlastnosti
Hodnota
Regulátor diferenčního tlakuIntegrated in control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]480 mm
Šířka bez krytu [mm]306 mm
Šířka s krytem [mm]310 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ TUV HEXXB06H+-1 60
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuAkva Les II
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]210 mm
Výška bez krytu [mm]463 mm
Výška s krytem [mm]463 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.5 Kilogram
Čistá hmotnost9 Kilogram
Objem38.088 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162511558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm